Publique sus productos
BALDA 400 Lámpara especial blanca

BALDA 400 Lámpara especial blanca

Luminaria de exterior portable de estilo contemporáneo fabricada en polietileno opal. Tiene dos metros de cable.
Especificaciones
  • Referencia: 70498

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776011748

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 400

    Profundidad: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 332

    Ancho caja individual (MM): 406

    Largo caja individual (MM): 400

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.053917

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 1.6

Especificaciones técnicas
  • Referencia70498_-_BALDA-400-White-special-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted