Publique sus productos
BALDA 500 Lámpara especial blanca

BALDA 500 Lámpara especial blanca

Luminaria de exterior portable de estilo contemporáneo fabricada en polietileno opal. Tiene dos metros de cable.
Especificaciones
  • Referencia: 70499

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776011755

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 400

    Longitud: 500

    Profundidad: 500

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 430

    Ancho caja individual (MM): 510

    Largo caja individual (MM): 510

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.111843

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.9

    PALLET: 8

    Peso neto articulo consolidado: 2.5

Especificaciones técnicas
  • Referencia70499_-_BALDA-500-White-special-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted