Referencia: 70575
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776145085
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077787
Fixing: Techo
Serie: 7097
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00092
IP: 65
Potencia máx. (W): 9
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 646lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Grados de apertura: 18°
Altura total: 90
Longitud: 90
Profundidad: 90
Diámetro total: 90
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 110
Ancho caja individual (MM): 95
Largo caja individual (MM): 95
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000993
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.825
PALLET: 672
Peso neto articulo consolidado: 0.7