Publique sus productos
KALA Aplique / bañador de pared blanco
KALA Aplique / bañador de pared blanco
KALA Aplique / bañador de pared blanco

    KALA Aplique / bañador de pared blanco

    Versión pequeña de JUST FAN. Es la esencia de un ventilador de estilo industrial y muy actual. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo oro viejo con palas madera es ideal para estancias de hasta 13m2. Accionado por mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 2,8-3,2-4-5-6,7-9W y 51-86-122-158-195-235 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 121,69 m3 min / 4296 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Es compatible con Alexa, Google assistant y Siri. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que no viene incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Viejo

      Blade material: PC

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 810

      Profundidad: 810

      Diámetro total: 810

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 34150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      W: 2,8-3,2-4-5-6,7-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Referencia: 33428WP

      Serie: 3388

      EAN: 8421776223196

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL