Publique sus productos
OLAN Aplique gris oscuro
OLAN Aplique gris oscuro
OLAN Aplique gris oscuro

    OLAN Aplique gris oscuro

    NIT es un aplique de diseño creado por Goula Figuera. Su estructura está formada por un circulo doblado. Uno de los lados permite fijarlo a la pared, mientras que el segundo es perfecto para convertirlo en un estante. El portalámparas le da un toque cálido perfecto para la iluminación de dormitorios.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 200

      Longitud: 400

      Profundidad: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 01006

      Serie: 01005

      EAN: 8421776116436

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL