Publique sus productos
MUST 217 Aplique gris oscuro
MUST 217 Aplique gris oscuro
MUST 217 Aplique gris oscuro

    MUST 217 Aplique gris oscuro

    MUFFIN es un sobremuro de estilo moderno para iluminación exterior, fabricado en aluminio y policarbonato opal. Esta es la versión de 61cm.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17437

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 559

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 74434B-04

      Serie: 74403

      EAN: 8421776239791

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70659_-_must-3-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL