Referencia: 70661W
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776321878
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1454706
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Pared
Commercial Description: KANE 2 Empotrable níquel 2700K
Product Description: KANE 2 es un empotrable de exterior de estilo contemporáneo fabricado en acero inoxidable 316 y difusor de cristal transparente. La fuente de luz es LED 3W 2700K incluida. Driver no incluido. Proyecta un bonito haz de luz.
Serie: 7069
Body material: Acero inoxidable 316L
Diffusor material: Cristal
Body finish: Inoxidable Satinado
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00297
IP: 67
Clase: III
IK: 08
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 24V CV
Lumens max: 120lm
Voltaje: 24V DC
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Grados de apertura: 120°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 45
Longitud: 45
Profundidad: 90
Diámetro total: 45
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø40mm
MEDIDA DE CORTE: ø40x90
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 84
Ancho caja individual (MM): 53
Largo caja individual (MM): 112
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00054
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.17
PALLET: 1600
Peso neto articulo consolidado: 0.14