Publique sus productos
KANE 3 es un empotrable de exterior de estilo contemporáneo fabricado en acero inoxidable 316 y difusor de cristal transparente. La fuente de luz es LED 3W 2700K incluida. Driver no incluido. Proyecta un bonito haz de luz.

KANE 3 es un empotrable de exterior de estilo contemporáneo fabricado en acero inoxidable 316 y difusor de cristal transparente. La fuente de luz es LED 3W 2700K incluida. Driver no incluido. Proyecta un bonito haz de luz.

KANE 3 Empotrable níquel 2700K
Especificaciones
  • Referencia: 70662W

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776321885

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454706

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Pared

    Commercial Description: KANE 3 Empotrable níquel 2700K

    Product Description: KANE 3 es un empotrable de exterior de estilo contemporáneo fabricado en acero inoxidable 316 y difusor de cristal transparente. La fuente de luz es LED 3W 2700K incluida. Driver no incluido. Proyecta un bonito haz de luz.

    Serie: 7069

    Body material: Acero inoxidable 316L

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Inoxidable Satinado

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00297

    IP: 67

    Clase: III

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 3

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 120lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Grados de apertura: 120°

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 45

    Longitud: 45

    Profundidad: 90

    Diámetro total: 45

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø40mm

    MEDIDA DE CORTE: ø40x90

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 84

    Ancho caja individual (MM): 53

    Largo caja individual (MM): 112

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000374

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.14

    PALLET: 320

    Peso neto articulo consolidado: 0.11

Especificaciones técnicas
  • Referencia70662W_-_KANE-3-Nickel-downlight-2700K
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Peso Neto (kg)0.11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores