Referencia: 70682
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776169012
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1159180
Fixing: Pared
Serie: 7112
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00236
IP: 65
IK: 10
Potencia máx. (W): 11
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 600lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 220
Longitud: 220
Profundidad: 60
Diámetro total: 220
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 20
Alto caja individual (MM): 230
Ancho caja individual (MM): 60
Largo caja individual (MM): 230
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003174
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.62
PALLET: 300
Peso neto articulo consolidado: 0.52