Publique sus productos
SUNSET Aplique gris oscuro

SUNSET Aplique gris oscuro

Lámpara de pared gris oscuro para iluminación exterior. Este aplique de pared cuenta con aletas direccionales que le permitirán controlar el haz de luz superior e inferior para conseguir una iluminación funcional pero también decorativa.
Especificaciones
  • Referencia: 70687

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776144415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035335

    Fixing: Pared

    Serie: 7078

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00007

    IP: 54

    Potencia máx. (W): 2x3

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2x130lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 111

    Longitud: 140

    Profundidad: 110

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 130

    Ancho caja individual (MM): 120

    Largo caja individual (MM): 150

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00234

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.86

    PALLET: 256

    Peso neto articulo consolidado: 0.68

Especificaciones técnicas
  • Referencia70687_-_SUNSET-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared