Publique sus productos
BONN Aplique gris oscuro

BONN Aplique gris oscuro

Lámpara de pared de exterior de estilo contemporáneo fabricado en aluminio y difusor PVC.
Especificaciones
  • Referencia: 70697

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776706972

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1285

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 06

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 120

    Longitud: 250

    Profundidad: 135

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 146

    Ancho caja individual (MM): 125

    Largo caja individual (MM): 253

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004617

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

    PALLET: 192

    Peso neto articulo consolidado: 0.88

Especificaciones técnicas
  • Referencia70697_-_BONN-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.88
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared