Referencia: 70722
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776006836
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 1366
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
IP: 65
IK: 10
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 85
Longitud: 270
Profundidad: 270
Diámetro total: 270
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 10
Alto caja individual (MM): 280
Ancho caja individual (MM): 280
Largo caja individual (MM): 90
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.007056
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.815
PALLET: 120
Peso neto articulo consolidado: 0.716