Referencia: 70733
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776225497
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1052274
Fixing: Suelo
Serie: 0726
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00032
IP: 67
IK: 08
Potencia máx. (W): 2
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Info driver máximo: 700mA CC
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 15°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 90
Longitud: 37
Profundidad: 37
Diámetro total: 37
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø32mm
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 0
MEDIDA DE CORTE: ø32
Accesorios incluidos en la caja: HONEYCOMB
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 60
Alto caja individual (MM): 105
Ancho caja individual (MM): 52
Largo caja individual (MM): 65
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000515
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2
PALLET: 480
Peso neto articulo consolidado: 0.18