Publique sus productos
AGRA 200 Baliza marrón óxido

AGRA 200 Baliza marrón óxido

La colección AGRA de balizas de alta calidad, son ideals para decorar jardines y espacios exteriores. Estas lámparas modernas están hechas de aluminio, con diferentes tamaños disponibles. De estilo contemporáneo, la luz se cuela por las cuatro caras de la pieza proporcionando un atractivo singular al espacio que se está iluminando. AGRA 200 en color marrón y una temperatura de color de 3000K es ideal para señalizar caminos y aportar un matiz decorativo al lugar.
Especificaciones
  • Referencia: 70756

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776034327

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Sobremuro

    Serie: 1811

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 55

    Potencia máx. (W): 9

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 647lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Altura total: 200

    Longitud: 108

    Profundidad: 108

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 115

    Ancho caja individual (MM): 115

    Largo caja individual (MM): 217

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.041625

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.958333333333333

    PALLET: 216

    Peso neto articulo consolidado: 0.833333333333333

Especificaciones técnicas
  • Referencia70756_-_AGRA-200-Rust-beacon-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.833333333333333
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted