Referencia: 70771
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776090217
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077889
Fixing: Sobremuro
Serie: 7077
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00093
IP: 65
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 500lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: >80
Altura total: 240
Longitud: 220
Profundidad: 220
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 2
Alto caja individual (MM): 280
Ancho caja individual (MM): 245
Largo caja individual (MM): 245
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.016807
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.9
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 3.12