Publique sus productos
NALA Sobremuro gris oscuro

NALA Sobremuro gris oscuro

Sobremuro de estructura cuadrada para iluminación exterior. Tiene un diseño contemporáneo y proyecta luz por sus cuatro caras. Este sobremuro le proporcionará un juego de luces perfecto para jardines y exteriores.
Especificaciones
  • Referencia: 70772

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremuro

    Serie: 7098

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 54

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 220

    Longitud: 200

    Profundidad: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 324

    Ancho caja individual (MM): 293

    Largo caja individual (MM): 293

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027848

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.9

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 3.315

Especificaciones técnicas
  • Referencia70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3.315
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted