Referencia: 70774
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776145245
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1078026
Fixing: Suelo
Serie: 7101
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00094
IP: 54
Potencia máx. (W): 2
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 225lm
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Grados de apertura: 180°
Altura total: 500
Longitud: 140
Profundidad: 140
Accesorios incluidos en la caja: Estaca
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 536
Ancho caja individual (MM): 168
Largo caja individual (MM): 168
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014429
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.885
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 1.483