Referencia: 70784
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776166295
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1079602
Fixing: Sobremesa
Serie: 7108
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00103
IP: 54
Potencia máx. (W): 2
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 220lm
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 470
Longitud: 140
Profundidad: 140
Tipo de carga inlcuido: MICRO USB
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 510
Ancho caja individual (MM): 170
Largo caja individual (MM): 170
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014739
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.93
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 1.67