Publique sus productos
SOLEIL Baliza solar gris oscuro

SOLEIL Baliza solar gris oscuro

SOLEIL LED es una baliza solar para la iluminación exterior. Esta luminaria detecta el nivel de luz ambiente y cuando baja suficiente, se enciende de forma autómatica. Durante el día se mantiene apagada en modo de carga con la luz del sol y es de instalación intuitiva. En condiciones óptimas, la detección aproximada del sensor de movimientos es de 6m.
Especificaciones
  • Referencia: 70785

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089694

    Fixing: Suelo

    Serie: 7201

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: L00123

    IP: 54

    IK: 07

    Potencia máx. (W): 2

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 140lm

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 510

    Longitud: 140

    Profundidad: 165

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 515

    Ancho caja individual (MM): 170

    Largo caja individual (MM): 215

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018823

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.2

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1.76

Especificaciones técnicas
  • Referencia70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted