Publique sus productos
LACRE Aplique gris oscuro

LACRE Aplique gris oscuro

Lámpara de pared de exterior de estilo contemporáneo fabricado en aluminio inyectado y lente de cristal translúcido.
Especificaciones
  • Referencia: 70802

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776708020

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1035

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 54

    IK: 06

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 120

    Longitud: 160

    Profundidad: 90

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 170

    Ancho caja individual (MM): 135

    Largo caja individual (MM): 105

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00241

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.02

    PALLET: 288

    Peso neto articulo consolidado: 0.867

Especificaciones técnicas
  • Referencia70802_-_LACRE-lamp-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.867
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared