Publique sus productos
SUN Aplique/plafón gris oscuro

SUN Aplique/plafón gris oscuro

SUN es una original lámpara para exterior. Puede ser usada como aplique y también como plafón. Su amplio difusor proporciona una luz uniforme. Su fuente de iluminación es SMD LED 5W luz cálida, integrada.
Especificaciones
  • Referencia: 70823

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776092655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1151213

    Fixing: Pared

    Serie: 7088

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00220

    IP: 54

    Potencia máx. (W): 4,4

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 275lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 140

    Longitud: 140

    Profundidad: 7.5

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 16

    Alto caja individual (MM): 165

    Ancho caja individual (MM): 85

    Largo caja individual (MM): 160

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002244

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,403

    PALLET: 288

    Peso neto articulo consolidado: 0,311

Especificaciones técnicas
  • Referencia70823_-_SUN-Dark-grey-wall-lamp-ceiling-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)311
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared