Publique sus productos
BRUC Aplique gris oscuro

BRUC Aplique gris oscuro

BRUC es una luminaria de pared LED de estilo contemporáneo para iluminación exterior. Tiene forma cilindrica y un haz de luz en la parte superior e inferior. Proyecta una luz cálida y agradable.
Especificaciones
  • Referencia: 70828

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776144996

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Pared

    Serie: 7095

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 54

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 13

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 830lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Altura total: 240

    Longitud: 120

    Profundidad: 108

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 280

    Ancho caja individual (MM): 168

    Largo caja individual (MM): 168

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.007903

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.2

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 1.02

Especificaciones técnicas
  • Referencia70828_-_BRUC-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared