Publique sus productos
SOUN 105 Empotrable gris oscuro
SOUN 105 Empotrable gris oscuro
SOUN 105 Empotrable gris oscuro

    SOUN 105 Empotrable gris oscuro

    SNAP es un flexo multiarticulado moderno fabricado en acero y con tecnología LED. Esta lámpara de estudio blanca le proporcionará calidad en la iluminación para estudiar o para leer.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 570

      Longitud: 150

      Profundidad: 573

      Diámetro de la base: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 57400

      Serie: 5740

      EAN: 8421776181106

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL