Referencia: 70840
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776346154
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 908200
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremuro
Commercial Description: AGRA 200 Baliza gris oscuro 2700K
Product Description: La colección AGRA de balizas de alta calidad, son ideals para decorar jardines y espacios exteriores. Estas lámparas modernas están hechas de aluminio, con diferentes tamaños disponibles. De estilo contemporáneo, la luz se cuela por las cuatro caras de la pieza proporcionando un atractivo singular al espacio que se está iluminando. AGRA 200 en color gris oscuro y una temperatura de color de 2700K es ideal para señalizar caminos y aportar un matiz decorativo al lugar.
Serie: 1811
Body material: Aluminio
Body finish: Gris Oscuro
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F
IP: 55
Clase: I
Potencia máx. (W): 9
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 503lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 200
Longitud: 108
Profundidad: 108
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00287
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,137
Peso neto articulo consolidado: 1,059