Referencia: 70887
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776011298
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 1493
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Opal
IP: 54
IK: 06
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17437
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 70
Longitud: 280
Profundidad: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 290
Ancho caja individual (MM): 130
Largo caja individual (MM): 80
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003016
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.42
PALLET: 288
Peso neto articulo consolidado: 1.207