Publique sus productos
PLOM Lámpara proyector con estaca gris oscuro
PLOM Lámpara proyector con estaca gris oscuro
PLOM Lámpara proyector con estaca gris oscuro

    PLOM Lámpara proyector con estaca gris oscuro

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    PLAT es una lámpara colgante blanco de estilo minimalista. La atención recae en la bombilla que se muestra en todo su esplendor. Disponible en dos colores que casan perfectamente con el estilo escandinavo. Versión con florón multiple de 5 luces.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 5

      Bombilla recomendada: 17271

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 5000

      Longitud: 500

      Profundidad: 500

      Diámetro individual: 500

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 68146-5L

      Serie: 6814

      EAN: 8421776242067

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70913_-_plom-led-dark-grey-projector-with-spike
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL