Referencia: 71118
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776711181
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Suelo
Serie: 119
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 33
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 3
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 2250
Longitud: 950
Profundidad: 260
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 485
Ancho caja individual (MM): 298
Largo caja individual (MM): 815
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.117792
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 16.1
PALLET: 8
Peso neto articulo consolidado: 12.075