Referencia: 71194
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776146037
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 7111
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 44
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: GU10
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 97685327
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 96
Longitud: 144
Profundidad: 133
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 110
Ancho caja individual (MM): 150
Largo caja individual (MM): 160
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00264
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.416
PALLET: 252
Peso neto articulo consolidado: 0.35