Publique sus productos
GROW Baliza gris oscuro

GROW Baliza gris oscuro

GROW es una familia de lámparas de diseño de Estudi Ribaudí para iluminación exterior, fabricadas en metal con difusor de policarbonato. La baliza cuenta con tecnología LED de 9W y luz cálida. GROW es perfecto para iluminar terrazas y zonas de paso en exteriores. Un diseño que busca el equilibrio entre lo tecnológico y lo natural. Disponible el accesorio macetero ref. 71208 que le da una nueva funcionalidad a la baliza. El conjunto ha sido galardonado con el My Favourite Lighting Products Award 2015.
Especificaciones
  • Referencia: 71206

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776089075

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 9W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3500K

    CRI: 85

    Altura total: 500

    Longitud: 162

    Profundidad: 162

    Accesorio relacionado: 71208

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 510

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 180

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.016524

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.6

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1.36

Especificaciones técnicas
  • Referencia71206_-_GROW-Dark-grey-beacon
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted