Referencia: 71212
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776116139
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1167304
Fixing: Pared
Serie: 7121
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00247
IP: 65
Potencia máx. (W): 12
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 310lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 155
Longitud: 155
Profundidad: 90
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 8
Alto caja individual (MM): 110
Ancho caja individual (MM): 160
Largo caja individual (MM): 160
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002816
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.266
PALLET: 216
Peso neto articulo consolidado: 1.2