Publique sus productos
LOTUS Aplique blanco
LOTUS Aplique blanco
LOTUS Aplique blanco
LOTUS Aplique blanco

    LOTUS Aplique blanco

    LOTH-3 es una lámpara de superficie de exterior de estilo moderno fabricado en aluminio. La fuente de luz es COB LED 4X3W 3000K y es ideal para la iluminación exterior de señalización.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 13W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 67

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 400lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 42

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro total: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70287

      Serie: 7036

      EAN: 8421776185517

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71222_-_lotus-white-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL