Publique sus productos
LOTUS 650 Baliza gris oscuro
LOTUS 650 Baliza gris oscuro
LOTUS 650 Baliza gris oscuro
LOTUS 650 Baliza gris oscuro

    LOTUS 650 Baliza gris oscuro

    LOTH es una lámpara de superficie de exterior de estilo moderno fabricado en aluminio. La fuente de luz es COB LED 6W 3000K y es ideal para la iluminación exterior de señalización.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 67

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 165lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 42

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro total: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70285

      Serie: 7036

      EAN: 8421776185494

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71225_-_lotus-dark-grey-beacon-lamp-h50
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL