Publique sus productos
TAMASHI Aplique gris oscuro

TAMASHI Aplique gris oscuro

TAMASHI es una luminaria de pared para iluminación exterior de estilo atemporal. Facbricada en aluminio, esta luminaria es ideal para una iluminación decorativa en jardines y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 71303

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169722

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 7134

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17428

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 256

    Longitud: 85

    Profundidad: 87

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 10

    Alto caja individual (MM): 270

    Ancho caja individual (MM): 95

    Largo caja individual (MM): 95

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002437

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

    PALLET: 280

    Peso neto articulo consolidado: 1

Especificaciones técnicas
  • Referencia71303_-_TAMASHI-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared