Publique sus productos
PIVOT Aplique gris oscuro
PIVOT Aplique gris oscuro
PIVOT Aplique gris oscuro

    PIVOT Aplique gris oscuro

    PICCOLA es una estaca de diseño de Faro Team. Esta luminaria de color blanco, es ideal para la iluminación decorativa que realza elementos como objetos, árboles o plantas.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 08

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 360lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 605

      Longitud: 120

      Profundidad: 120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70246

      Serie: 7031

      EAN: 8421776170018

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71305_-_pivot-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL