Publique sus productos
DRAGMA Aplique gris oscuro

DRAGMA Aplique gris oscuro

Lámpara de pared de exterior con tecnología LED. Es de estilo contemporáneo y está diseñado por Alex & Manel Lluscà.
Especificaciones
  • Referencia: 71362L

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776166288

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1142837

    Fixing: Pared

    Serie: 1074

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00196

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 87

    Longitud: 250

    Profundidad: 110

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 180

    Ancho caja individual (MM): 315

    Largo caja individual (MM): 145

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008222

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.44

    PALLET: 90

    Peso neto articulo consolidado: 1.224

Especificaciones técnicas
  • Referencia71362L_-_DRAGMA-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.224
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared