Publique sus productos
PROJECT 73 Lámpara proyector gris

PROJECT 73 Lámpara proyector gris

Proyector de exterior fabricado en aluminio inyectado y difusor de cristal transparente.
Especificaciones
  • Referencia: 71383

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776713833

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1228

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 65

    IK: 07

    Potencia máx. (W): 5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 110

    Longitud: 73

    Profundidad: 145

    Diámetro total: 73

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 18

    Alto caja individual (MM): 85

    Ancho caja individual (MM): 105

    Largo caja individual (MM): 160

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001428

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.58

    PALLET: 432

    Peso neto articulo consolidado: 0.493

Especificaciones técnicas
  • Referencia71383_-_PROJECT-73-Grey-projector-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.493
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted