Referencia: 71389
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776011229
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 1227
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 65
IK: 07
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27 PAR38
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17398
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 190
Longitud: 165
Profundidad: 250
Diámetro de la base: 100
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 8
Alto caja individual (MM): 164
Ancho caja individual (MM): 176
Largo caja individual (MM): 296
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008544
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.6
PALLET: 96
Peso neto articulo consolidado: 1.36