Publique sus productos
PROJECT 73 Lámpara proyector gris oscuro

PROJECT 73 Lámpara proyector gris oscuro

Proyector de exterior de estilo contemporáneo fabricado en aluminio inyectado con difusor de cristal transparente.
Especificaciones
  • Referencia: 71390

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776011236

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1228

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 65

    IK: 07

    Potencia máx. (W): 5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 110

    Longitud: 73

    Profundidad: 145

    Diámetro total: 73

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 18

    Alto caja individual (MM): 85

    Ancho caja individual (MM): 105

    Largo caja individual (MM): 160

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001428

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.58

    PALLET: 432

    Peso neto articulo consolidado: 0.493

Especificaciones técnicas
  • Referencia71390_-_PROJECT-73-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.493
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted