Publique sus productos
ESCA Empotrable blanco

ESCA Empotrable blanco

Luz empotrable de exterior de estilo contemporáneo fabricado en metal con difusor de cristal translúcido. Se puede instalar con o sin caja. Accesorio adicional: caja para empotrar referencia 71482 no incluida.
Especificaciones
  • Referencia: 71480

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776714809

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 206

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 100

    Longitud: 233

    Profundidad: 77

    Incluye caja de empotrar: No

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Accesorio relacionado: 71482

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 18

    Alto caja individual (MM): 106

    Ancho caja individual (MM): 89

    Largo caja individual (MM): 232

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002189

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.6

    PALLET: 288

    Peso neto articulo consolidado: 0.51

Especificaciones técnicas
  • Referencia71480_-_ESCA-White-recessed-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores