Publique sus productos
ESCA / LISO Caja para empotrar negra

ESCA / LISO Caja para empotrar negra

Caja de empotrar para las luminarias Esca y Liso fabricada en PVC.
Especificaciones
  • Referencia: 71482

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776714823

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 206

    IP: 44

    Altura total: 90

    Longitud: 231

    Profundidad: 80

    Incluye caja de empotrar: Yes

    MEDIDA DE CORTE: 233x98

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 95

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 245

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002328

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    PALLET: 280

    Peso neto articulo consolidado: 0.15

Especificaciones técnicas
  • Referencia71482_-_ESCA---LISO-Black-recessed-box
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosAccesorio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores