Referencia: 71563
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776090132
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Sobremesa
Serie: 7156
Diffusor material: PEMD
Diffuser finish: Blanco Mate
IP: 54
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 320
Longitud: 200
Profundidad: 200
Accesorio relacionado: 71556
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 325
Ancho caja individual (MM): 200
Largo caja individual (MM): 200
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.013
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.4
PALLET: 72
Peso neto articulo consolidado: 1.19