Publique sus productos
CAT Lámpara portátil roja
CAT Lámpara portátil roja
CAT Lámpara portátil roja

    CAT Lámpara portátil roja

    Lámpara portable original y divertida fabricada en aluminio y difusor de PEMD, pensada para iluminación exterior. Lámpara de diseño ideada por Nahtrang y disponible en tres colores: rojo, blanco y negro. CAT dispone de un accesorio ref. 71556, no incluido, que permite convertirlo en aplique.
    Especificaciones
    • Referencia: 71564

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sobremesa

      Serie: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Blanco Mate

      IP: 54

      Potencia máx. (W): 15W

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 320

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Accesorio relacionado: 71556

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 6

      Alto caja individual (MM): 325

      Ancho caja individual (MM): 200

      Largo caja individual (MM): 200

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.013

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

      PALLET: 72

      Peso neto articulo consolidado: 1.082

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71564_-_cat-red-portable-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía