Publique sus productos
VOILA Lámpara portátil
VOILA Lámpara portátil
VOILA Lámpara portátil
VOILA Lámpara portátil

    VOILA Lámpara portátil

    VIA es una luminaria multifunción blanca que se puede instalar tanto como colgante o como superficie. Luminaria ideal para iluminar ambientes de trabajo. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear ambientes cálidos y confortables. Sistema diseñado para la iluminación general de espacios. Versión de 84cm. Para conseguir un alto confort visual está disponible el difusor micro prismático.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Prismático

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 27W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: =80

      Lmens max: 1800Lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 68

      Longitud: 855

      Profundidad: 40

      Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 041000501U

      Serie: 0410

      EAN: 8421776173095

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71565_-_voila-portable-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía