Referencia: 71569-14
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776344730
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: SAIGON OUT Lámpara de pie ocre 2M C100
Product Description: SAIGON es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la lámpara de pie de salón con pantalla C100 ocre de 2m. La pantalla está fabricada con cuerda de poliéster con resistencia UV que deja pasar la luz creando un bonito efecto de luz.
Serie: 7158
Body material: Aluminio+Cemento
Screen material: PL
Diffusor material: PEMD
Body finish: Gris Oscuro
Screen finish: Ocre
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Ocre
IP: 44
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 1950
Diámetro total: 1050
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.377649
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 18.5
Peso neto articulo consolidado: 26