Publique sus productos
SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp

SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp

SAIGON OUT 1200 C70 Lámpara de pie gris/beige
Especificaciones
  • Referencia: 71575-09

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776326071

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: SAIGON OUT 1200 C70 Lámpara de pie gris/beige

    Product Description: SAIGON es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la lámpara de pie de salón con una pantalla beige y una altura de 1m. La pantalla está fabricada con cuerda que deja pasar la luz creando un bonito efecto de luz.

    Serie: 7158

    Body material: Aluminio

    Screen material: PP

    Diffusor material: PEMD

    Body finish: Gris Oscuro

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 1200

    Longitud: 680

    Profundidad: 680

    Diámetro de la base: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,177158

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,6

    Peso neto articulo consolidado: 12,15

Especificaciones técnicas
  • Referencia71575-09_-_SAIGON-OUT-1200-C70-Grey-beige-floor-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1215
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores