Referencia: 71575P-09
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776326101
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: SAIGON OUT C70 Estaca gris/beige 1M
Product Description: SAIGON es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la estaca con una pantalla beige y una altura de 1m. La pantalla está fabricada con cuerda que deja pasar la luz creando un bonito efecto de luz.
Serie: 7158
Body material: Aluminio
Screen material: PP
Diffusor material: PEMD
Body finish: Gris Oscuro
Screen finish: Beige
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Beige
IP: 44
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 1370
Longitud: 680
Profundidad: 680
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,168863
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,85
Peso neto articulo consolidado: 4,25