Publique sus productos
SAIGON OUT Colgante gris/marrón W70 cone cap
SAIGON OUT Colgante gris/marrón W70 cone cap
SAIGON OUT Colgante gris/marrón W70 cone cap

    SAIGON OUT Colgante gris/marrón W70 cone cap

    SAIGON es un set de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la lámpara de pie de salón con pantalla W100 marrón de 2m. La pantalla está fabricada en mimbre sintético.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Mimbre sintético

      Screen finish: Marrón

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+Cemento

      Body finish: Gris Oscuro

      Blade finish: Marrón

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 65

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1950

      Longitud: 1030

      Profundidad: 1030

      Diámetro de la base: 400

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71569-08

      Serie: 7158

      EAN: 8421776236400

      Tariff Item: 94059190

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Suspension
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL