Publique sus productos
SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap

SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap

SAIGON OUT C100 Lámpara portátil y colgante verde oliva hole cap
Especificaciones
  • Referencia: 71584-12

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776344686

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: SAIGON OUT C100 Lámpara portátil y colgante verde oliva hole cap

    Product Description: SAIGON es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la lámpara portable y colgante con pantalla C100 hole cap verde oliva. La pantalla está fabricada con cuerda de poliéster con resistencia UV que deja pasar la luz creando un bonito efecto de luz.

    Serie: 7158

    Body material: Aluminio

    Screen material: PL

    Diffusor material: PEMD

    Body finish: Gris Oscuro

    Screen finish: Verde

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Verde

    IP: 44

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 645

    Diámetro total: 1050

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.35072

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.6

    Peso neto articulo consolidado: 5.92

Especificaciones técnicas
  • Referencia71584-12_-_SAIGON-OUT-C100-olive-green-portable-and-pendant-lamp-hole-cap
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Suspension
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)5.92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores