Publique sus productos
CERES Aplique negro

CERES Aplique negro

CERES es una luminaria de pared de diseño de Alex & Manel Lluscà con formas clásicas, fabricado en aluminio inyectado, policarbonato transparente y cristal opal. Este aplique de pared es perfecto para una iluminación decorativa en jardines y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 71607

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776049727

    Tariff Item: 9405990090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 580

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17437

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 310

    Longitud: 220

    Profundidad: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 320

    Ancho caja individual (MM): 160

    Largo caja individual (MM): 230

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.011776

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8

    PALLET: 72

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia71607_-_CERES-Black-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared