Referencia: 71791-223
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776353992
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 875783
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: KOV 2L Aplique redondo negro 2700K 23°/23°
Product Description: KOV es un set de lámparas de pared de exterior de diseño simplificado. Con luz directa/indirecta y una fuente de luz recedida, que asegura comodidad visual. Ofrecen una iluminación unidireccional o bidireccional y se pueden montar vertical u horizontalmente. Su diseño altamente técnico dispone de un sistema de drenaje para evitar el estancamiento de agua. Este aplique de pared redondo de color negro tiene la posibilidad de escoger dos ángulos diferentes de 23º y de 23º (uno por arriba y otro por abajo), una temperatura de color de 2700K. Posibilidad de instalación hacia arriba o abajo.
Serie: 7180
Body material: Aluminio
Body finish: Negro
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXRH-27E1000-B-83
IP: 65
Clase: I
IK: 05
Potencia máx. (W): 2x6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 1304lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Grados de apertura: 22°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 212
Profundidad: 87
Diámetro total: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,09